TW860-960-L75-50-M-HT-B42Datenträger UHF100003976Speichergröße (Byte)42SpeicherartEEPROMSchutzartIP67Montageauf Metall
TN-UHF-Q300-SGP-CDSUHF-Reader100006543NetzwerkprotokollPROFINET, Modbus TCP, EtherNet/IP, TCP/IPProgrammierungCODESYS V3SchutzartIP67Einsatzregion (UHF)Singapur (920…925 MHz)
TW865-868-L50-12.5-P-M-B40-900PCSDatenträger UHF100004165Speichergröße (Byte)40SpeicherartEEPROMSchutzartIP68Montageauf Metall
TW-Q40-L67-1EXT-TD-1/4-500-L150-I-B1378Datenträger HF mit externem Temperatursensor100010891Speichergröße (Byte)1378SpeicherartFRAMSchutzartIP67
TNLR-Q80-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF100010649NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)215
TN-M12-H1147/C53Schreib-Lese-Kopf HF100003027NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)37
TB-M12-H1147Schreib-Lese-Kopf HF100003024NetzwerkprotokollAnschluss an RFID-InterfaceSchutzartIP67Schreib-Lese-Abstand max. (mm)17
LOGI TAG 161 SLIX2Datenträger HF100002353Speichergröße (Byte)320SpeicherartEEPROMSchutzartIP69KMontagemetallfrei
IVU2PTBG04Barcodeleser - Bildsensor3090794Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brennweite (mm)6LichtartGrünAuflösung752 x 480 Pixel
IVU2PTBI12Barcodeleser - Bildsensor3090870Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brennweite (mm)25LichtartIRAuflösung752 x 480 Pixel
IVU2PTBW16Barcodeleser - Bildsensor3090877Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brennweite (mm)16LichtartWeißAuflösung752 x 480 Pixel
IVU2PTBW06Barcodeleser - Bildsensor3090874Kommunikationsprotokoll EtherNet/IP, Modbus TCP, PCCC, PROFINET, RS232Brennweite (mm)16LichtartWeißAuflösung752 x 480 Pixel